Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 67 450 4715
D SUB IP 67_50 POLE FEMALE SOLDER CUP
D SUB IP 67_50 POLE FEMALE SOLDER CUP

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur
Raccordement par fût à souder
Intensité nominale: ‌5 A
Femelle
Taille: D-Sub 5
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre, Corps : laiton, étamé
Rouge
Contacts: 50
Section de fil du conducteur: 0.5 mm²
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 67 450 4715
D SUB IP 67_50 POLE FEMALE SOLDER CUP
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
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification IP67
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Turned
    Straight
Version
  • Termination method Solder cup termination
  • Gender Female
  • Size D-Sub 5
  • Number of contacts 50
  • Locking type Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0.5 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 20
  • Rated current ‌ 5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -25 ... +70 °C
  • Performance level
    NM 30 (S4)
    1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Test voltage Ur.m.s. 1.2 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled
    Shell: brass, tin plated
  • Colour (insert) Red
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Layer thickness ≥ 0.76 µm
  • Layer thickness ≥ 30 µinch
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 27.492 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140094222
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler