Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
22
Accessories
8
Numéro d‘article: 09 67 237 5604
D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 37 PL3
D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 37 PL3

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Steckverbinder
Lötkelchanschluss
Bemessungsstrom: ‌6,5 A
Stift
Baugröße: D-Sub 4
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, oberflächenveredelt
grau
Kontakte: 37
Leiterquerschnitt: 0,5 mm²
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 67 237 5604
D SUB MA STAMPED SOLDER CUP 37 PL3
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
22
Accessories
8
détails du produit
Bezeichnung
  • Kategorie Connecteurs
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Standard
  • Komponente Connecteur
  • Kontaktbeschreibung
    Estampé
    Droit
Ausführung
  • Anschlussart Raccordement par fût à souder
  • Geschlecht Mâle
  • Baugröße D-Sub 4
  • Art der Verbindung
    Carte de circuit imprimé sur câble
    Capot prolongateur
  • Kontaktanzahl 37
  • Verriegelungsart Bride de fixation avec trou pour passage Ø 3,1 mm
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0,5 mm²
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 20
  • Bemessungsstrom ‌ 6,5 A
  • Luftstrecke ≥ 1 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1 mm
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Abisolierlänge 2,5 ... 3 mm
  • Grenztemperatur
    -40 ... +85 °C
    -40 ... +85 °C (Température du fer à souder durant le soudage : 350 °C max. pendant 3 à 5 sec.)
  • Steckkraft ≤ 123 N
  • Ziehkraft
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Anforderungsstufe 3
  • Steckzyklen ≥ 50
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Hot plugging Non
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre (PBTP)
    Corps : acier plaqué
  • Farbe Einsatz Gris
  • Werkstoff Kontakte Alliage de cuivre
  • Kontaktoberfläche Métal noble sur Ni
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • ELV Status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Non contenu
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Non contenu
  • REACH SVHC Stoffe Non contenu
  • California Proposition 65 Stoffe Non contenu
Normen und Zulassungen
  • Normen DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 50
  • Nettogewicht 15,4 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140094079
  • eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
HARTING Geräteanschlusstechnik
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer