Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Accessories
1
Artikelnummer: 09 67 037 0443
D-Sub 37P metpl hood 1str-ent slo 4-40 s
D-Sub 37P metpl hood 1str-ent slo 4-40 s

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Schalengehäuse
Deckel verschraubbar
Baugröße: D-Sub 4
mit kurzen Verriegelungsschrauben Gewinde 4-40 UNC
gerader Kabeleingang
1x
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
metallisiert
Schutzart: IP30
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 67 037 0443
D-Sub 37P metpl hood 1str-ent slo 4-40 s
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Accessories
1
Produktdetails
Identification
  • Catégorie Hoods / Housings
  • Série D-Sub
  • Type de capot/embase Shell housing
  • Description du capot/de l'embase Cover can be screwed on
Version
  • Taille D-Sub 4
  • Blindage Schermato
  • Version Uscita diritta
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x
  • Fixation de câble Cable clamp
  • Type de verrouillage With short locking screws Thread 4-40 UNC
  • 2 pièces Yes
  • Séparable Yes
Données techniques
  • Couple de serrage
    ‌0,25 Nm Vite pressacavo
    ‌0,25 Nm vite coperchio
    ‌0,4 Nm Aggancio a vite
  • Température ambiante -20 ... +90 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP30
  • Diamètre de câble 3,5 ... 11 mm
Material properties
  • Matériau (capot/embase) Plastica
  • Revêtement (capot/embase) metallizzato
  • Longueur 37,9 mm
  • Largeur 70 mm
  • Hauteur 15,2 mm
  • RoHS Conforme con esenzione
  • Exemptions RoHS
    6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso
    6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • ELV status Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Non incluso
  • REACH ANNEX XIV substances Non incluso
  • REACH SVHC substances Si
  • REACH SVHC substances Piombo
  • ECHA SCIP number c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Proposition Californie 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 18 g
  • Pays d'origine China
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140092624
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
D-Sub Selection Guide
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen