Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
1
Numéro d‘article: 09 67 037 0442
DSUB CAPOT DROIT 37cts,plastique
DSUB CAPOT DROIT 37cts,plastique

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
Le couvercle peut être vissé
Taille: D-Sub 4
Avec vis de verrouillage courtes. Pas 4-40 UNC
Sortie verticale
1x
Matériau (capot/embase): Plastique
Noir
Degré de protection: IP30
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 67 037 0442
DSUB CAPOT DROIT 37cts,plastique
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
1
détails du produit
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Série D-Sub
  • Type de capot/embase Capot
  • Description du capot/de l'embase Le couvercle peut être vissé
Version
  • Taille D-Sub 4
  • Version Sortie verticale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x
  • Fixation de câble Serre-câble
  • Type de verrouillage Avec vis de verrouillage courtes. Pas 4-40 UNC
  • 2 pièces Oui
  • Séparable Oui
Données techniques
  • Couple de serrage
    ‌0,25 Nm Vis pour serre-câble
    ‌0,25 Nm Vis du couvercle
    ‌0,4 Nm Vis de verrouillage
  • Température ambiante -20 ... +90 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP30
  • Diamètre de câble 3,5 ... 11 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Plastique
  • Couleur (capot/embase) Noir
  • Longueur 37,9 mm
  • Largeur 70 mm
  • Hauteur 15,2 mm
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS
    6 a)-I: Le plomb en tant qu’élément d’alliage dans l’acier destiné à l’usinage contenant jusqu’à 0,35 % de plomb en poids
    6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 13,333 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140092617
  • eCl@ss 27440213 Capot D-Sub
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer