Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 67 037 0411
DSUB CAPOT DROIT 37cts,plastique
DSUB CAPOT DROIT 37cts,plastique

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
Taille: D-Sub 4
Verrouillage par ressort ou glissière
Sortie verticale
1x
Matériau (capot/embase): Plastique
Gris
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 67 037 0411
DSUB CAPOT DROIT 37cts,plastique
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
  • Catégorie Capots/Embases
  • Séries de capots/embases D-Sub
  • Type de capot/embase Capot
Version
  • Taille D-Sub 4
  • Version Sortie verticale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x
  • Fixation de câble Serre-câble
  • Type de verrouillage Verrouillage par ressort ou glissière
  • 2 pièces Non
  • Séparable Non
  • Détails pour densité d'équipement de 3 TE (15,24 mm)
Données techniques
  • Couple de serrage
    ‌0,25 Nm Vis pour serre-câble
    ‌0,4 Nm Vis de fixation
  • Température ambiante -55 ... +120 °C
  • Diamètre de câble 5,75 ... 9 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Plastique
  • Couleur (capot/embase) Gris
  • Longueur 69,7 mm
  • Largeur 12,8 mm
  • Hauteur 43 mm
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Trioxyde d'antimoine
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 24,42 g
  • Pays d'origine Suisse
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140092433
  • eCl@ss 27440213 Capot D-Sub
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer