Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
4
Numéro d‘article: 09 67 025 0434
DSUB CAPOT DRT/COUDE 25cts,plastique
DSUB CAPOT DRT/COUDE 25cts,plastique

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
Couvercle verrouillable
Taille: D-Sub 3
Vis moletée Pas 4-40 UNC
Sorties de câble polyvalentes
1x
Matériau (capot/embase): Plastique
Noir
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 67 025 0434
DSUB CAPOT DRT/COUDE 25cts,plastique
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
4
détails du produit
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Série D-Sub
  • Type de capot/embase Capot
  • Description du capot/de l'embase Couvercle verrouillable
Version
  • Taille D-Sub 3
  • Version Sorties de câble polyvalentes
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x
  • Fixation de câble
    Serre-câble
    Passe-fil
  • Type de verrouillage Vis moletée Pas 4-40 UNC
  • 2 pièces Oui
  • Séparable Oui
  • Détails Le kit serre--câble pour deux sorties est disponible comme accessoire (il comprend : vis, serre-câble métallique, insert en plastique et passe-fil). La référence n° 09 67 001 9988 fournit dix de ces kits.
  • Contenu du kit avec moitiés de kits de passes-fil
Données techniques
  • Couple de serrage
    ‌0,4 Nm Vis de verrouillage
    ‌0,4 Nm Vis pour serre-câble
  • Température ambiante -55 ... +110 °C
  • Diamètre de câble 11,5 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Plastique
  • Couleur (capot/embase) Noir
  • Longueur 43 mm
  • Largeur 53,5 mm
  • Hauteur 15 mm
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS
    6 a)-I: Le plomb en tant qu’élément d’alliage dans l’acier destiné à l’usinage contenant jusqu’à 0,35 % de plomb en poids
    6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 18 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140091504
  • eCl@ss 27440213 Capot D-Sub
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer