Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Accessories
2
Artikelnummer: 09 67 025 0334
D Sub side entry metal hood 25 pole
D Sub side entry metal hood 25 pole

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Schalengehäuse
Deckel verschraubbar
Baugröße: D-Sub 3
mit kurzen Verriegelungsschrauben Gewinde 4-40 UNC
seitlicher Kabeleingang
1x
Werkstoff Gehäuse: Metall
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 67 025 0334
D Sub side entry metal hood 25 pole
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Accessories
2
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Hoods / Housings
  • Baureihe D-Sub
  • Gehäuseart Shell housing
  • Gehäusebeschreibung Cover can be screwed on
Ausführung
  • Baugröße D-Sub 3
  • Ausführung Side entry
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x
  • Kabelfixierung
    Cable clamp
    Tension relief ≤ 8 mm
  • Verriegelungsart With short locking screws Thread 4-40 UNC
  • 2-teilig Yes
  • teilbar Yes
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment
    ‌0,4 Nm Aggancio a vite
    ‌0,4 Nm vite coperchio
    ‌0,4 Nm Vite pressacavo
  • Umgebungstemperatur -35 ... +100 °C
  • Kabeldurchmesser 3 ... 12.5 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Metallo
  • Länge 45 mm
  • Breite 54 mm
  • Höhe 15,4 mm
  • RoHS Conforme con esenzione
  • RoHS-Ausnahmen
    6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso
    6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • ELV Status Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Non incluso
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Non incluso
  • REACH SVHC Stoffe Si
  • REACH SVHC Stoffe Piombo
  • California Proposition 65 Stoffe Si
  • California Proposition 65 Stoffe Piombo
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 0.01 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140091245
  • eCl@ss 27440213 D-Sub-Haube
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
D-Sub Selection Guide
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen