Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 67 015 0511
DSUB CAPOT COUDE 15cts,plastique
DSUB CAPOT COUDE 15cts,plastique

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
Taille: D-Sub 2
Verrouillage par ressort ou glissière
Sortie latérale
1x
Matériau (capot/embase): Plastique
Gris
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 67 015 0511
DSUB CAPOT COUDE 15cts,plastique
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
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings D-Sub
  • Type of hood/housing Shell housing
Version
  • Size D-Sub 2
  • Version Side entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x
  • Cable fixing Cable clamp
  • Locking type Spring or slide locking
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
  • Details for packaging density of 3 TE (15.24 mm)
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.25 Nm Cable clamp screw
    ‌0.4 Nm Fixing screws
  • Ambient temperature -55 ... +120 °C
  • Cable diameter 5.75 ... 9 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • Colour (hood/housing) Grey
  • Length 39.4 mm
  • Width 12.8 mm
  • Height 28 mm
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 9.7 g
  • Country of origin Switzerland
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140090583
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
Donnée Ingénierie
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
Télécharger
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer