Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
67
Zubehör
8
Gehäuse
4
Artikelnummer: 09 67 009 4715
DSUB SV FE TSDC 09P AU2
DSUB SV FE TSDC 09P AU2

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Lötkelchanschluss
Bemessungsstrom: ‌7,5 A
Buchse
Baugröße: D-Sub 1
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, verzinnt
weiß
Kontakte: 9
Leiterquerschnitt: 0,5 mm² max.
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 67 009 4715
DSUB SV FE TSDC 09P AU2
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
67
Zubehör
8
Gehäuse
4
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Standard
  • Komponente Steckverbinder
  • Kontaktbeschreibung
    gedreht
    gerade
Ausführung
  • Anschlussart Lötkelchanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Baugröße D-Sub 1
  • Art der Verbindung
    Leiterplatte zu Kabel
    Kabel zu Kabel
  • Kontaktanzahl 9
  • Verriegelungsart Flansch mit Durchgangsloch Ø 3,1 mm
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0,5 mm² max.
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 20
  • Bemessungsstrom ‌ 7,5 A
  • Luftstrecke ≥ 1 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1 mm
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Abisolierlänge 2,5 ... 3 mm
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C (Lötkolbentemperatur beim Löten: max. 350 °C für 3-5 s)
  • Steckkraft ≤ 30 N
  • Ziehkraft
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Anforderungsstufe
    2
    nach CECC 75301-802
  • Steckzyklen ≥ 250
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging nein
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP)
    Shell: Stahl, verzinnt
  • Farbe Einsatz weiß
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Edelmetall über Ni
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 0,005 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140089518
  • eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
HARTING Geräteanschlusstechnik
D-Sub Selection Guide
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen