Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 67 002 9051
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_15p_4-40 UNC
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_15p_4-40 UNC

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Couvercle anti-poussière
pour connecteurs femelle, Pas 4-40 UNC
Taille: D-Sub 2
Degré de protection: IP67
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 67 002 9051
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_15p_4-40 UNC
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe D-Sub
  • Zubehörtyp Staubschutzkappe
  • Zubehörbeschreibung
    für Federleisten
    Gewinde 4-40 UNC
Ausführung
  • Baugröße D-Sub 2
  • Hinweise mit eingeklebter frontseitiger Gummidichtung
Technische Kennwerte
  • Schutzart nach IEC 60529 IP67
Materialeigenschaften
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 50
  • Nettogewicht
    12,3 g
    14,684 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 39235090
  • GTIN 5713140088290
  • eCl@ss 27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Donnée Ingénierie
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
Télécharger
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer