Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
3
Tools
1
Accessories
5
Numéro d‘article: 09 66 354 7512
DSUB SV FE-6,0 PR-IN 25P AU3 GP 4-40
DSUB FEM DROIT 25cts,CIF CL3

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur
Raccordement à insertion en force
Intensité nominale: ‌6.5 A
Femelle
Taille: D-Sub 3
Polymère à cristaux liquides (LCP), Corps : acier plaqué
Contacts: 25
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni
Notes
Comparer
Ce produit n'est plus disponible. Veuillez contacter votre distributeur local.
Numéro d‘article: 09 66 354 7512
DSUB SV FE-6,0 PR-IN 25P AU3 GP 4-40
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
5
détails du produit
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Stamped
    Straight
Version
  • Termination method Press-in termination
  • Gender Female
  • Size D-Sub 3
  • Number of contacts 25
  • PCB fixing With board locks
  • Locking type Fixing flange with thread 4-40 UNC
Technical characteristics
  • Flange height 6 mm
  • Rated current ‌ 6.5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 83 N
  • Withdrawal force
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Performance level 3
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • PCB thickness ≥1.6 mm
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Liquid crystal polymer (LCP)
    Shell: Plated steel
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 11.38 g
  • Country of origin Switzerland
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140084278
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler