Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 66 000 9974
DSUB S.LOCK UNC/M3 100PCS
DSUB S.LOCK UNC/M3 100PCS

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Schraubbolzen
für Steckverbinder mit Einpressanschluss und Rastclip oder Einlötanschluss gerade und Rastclip, Gewinde UNC/M3, Gesamtlänge 9,9 mm
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 66 000 9974
DSUB S.LOCK UNC/M3 100PCS
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie D-Sub
  • Tipo di accessorio Aggancio con vite femmina
  • Descrizione degli accessori
    per connettori press-in con fissaggio su scheda o connettori diritti a saldare con fissaggio su scheda
    Filettatura UNC/M3
    Lunghezza totale 9,9 mm
Versione
  • Dettagli applicativi Ordinare 2 pezzi per ogni connettore
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio <0,6 Nm
Proprietà del materiale
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 0,84 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140079717
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
HARTING Geräteanschlusstechnik
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen