Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 64 211 7210
15 way S Cup Female 47 Wout
15 way S Cup Female 47  Wout

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Lötkelchanschluss
Bemessungsstrom: ‌7,5 A
Buchse
Baugröße: D-Sub 2
Thermoplastischer Formstoff (PCT), Stahl, oberflächenveredelt
C-Filter 47 pF ±20% @ ≤100 V
Kontakte: 15
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 64 211 7210
15 way S Cup Female 47 Wout
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Filter
  • Komponente Steckverbinder
  • Kontaktbeschreibung
    gedreht
    gerade
Ausführung
  • Anschlussart Lötkelchanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Baugröße D-Sub 2
  • Filter C-Filter 47 pF ±20% @ ≤100 V
  • Kontaktanzahl 15
  • Verriegelungsart Flansch mit Durchgangsloch Ø 3,1 mm
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 7,5 A
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Anforderungsstufe
    2
    nach CECC 75301-802
  • Steckzyklen ≥ 250
  • Hot plugging nein
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Thermoplastischer Formstoff (PCT)
    Stahl, oberflächenveredelt
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Edelmetall über Ni
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen DIN 41652
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 25
  • Nettogewicht 14,8 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140074958
  • eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen