Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Tools
2
Numéro d‘article: 09 57 308 0501 000
Han 3A hybrid cable side set DC
Han 3A hybrid cable side set DC

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteurs
Connecteur de câble Droit
Contacts: 11
Capot
Taille: 3 A
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 57 308 0501 000
Han 3A hybrid cable side set DC
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Tools
2
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série RJ45
  • Identification Hybride
  • Séries de capots/embases Han A®
  • Elément Connecteur de câble
  • Spécification Droit
  • Type de capot/embase Capot
Version
  • Taille 3 A
  • Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
  • Nombre de contacts 11
  • Nombre de contacts de données 8
  • Nombre de contacts de puissance 3
  • Configuration de contact V+, GND, V-
Données techniques
  • Section du conducteur (mm²) 0,08 ... 0,22 mm² Multibrins
  • Section de conducteur (AWG) AWG 28 ... AWG 24 Multibrins
  • Intensité nominale (puissance) 16 A
  • Tension nominale (puissance) ‌ 300 V DC
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Limite de température -40 ... +70 °C
Propriétés du matériau
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Plomb
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Homologations DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 152,133 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85367000
  • GTIN 5713140072527
  • eCl@ss 27440113 Connecteur rectangulaire
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer