Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Côté équipement / Traversée de cloison
167
Numéro d‘article: 09 47 474 7016
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 6.0m
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 6.0m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
sans halogène, Résistant à l'huile
Longueur de câble: 6 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 47 474 7016
RJI cable 4x2xAWG26/7 CAT5e PUR, 6.0m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Côté équipement / Traversée de cloison
167
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connecteur 2 HARTING RJ Industrial®
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble
    sans halogène
    Résistant à l'huile
Version
  • Longueur de câble 6 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2 Twisted Pair
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5e Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
  • Limite de température
    -30 ... +75 °C indifférent
    -5 ... +50 °C enlevé
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Jaune
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    ISO/IEC 11801
    ISO/IEC 11801-3:2017
    IEC 61935-2
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 244,571 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140161894
  • eCl@ss 27060308 Cordon de raccordement en cuivre (câble de données)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer