Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Device side / Panel feed through
12
Codice prodotto: 09 47 222 2011
RJI M12Cord 4xAWG22/7outd 2xM12 10m
RJI M12Cord 4xAWG22/7outd 2xM12 10m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 10 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 47 222 2011
RJI M12Cord 4xAWG22/7outd 2xM12 10m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Lato apparato / Passa-parete
12
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    M12 Codage D
    Mâle Droit
  • Connecteur 2
    M12 Codage D
    Mâle Droit
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 10 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x AWG 22/7
  • Codage Codifica D
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Nero
  • RoHS Conforme con esenzione
  • Exemptions RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • État ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non incluso
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non incluso
  • Substances REACH SVHC Si
  • Substances REACH SVHC Piombo
  • Numéro ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Proposition Californie 65 substances Si
  • Proposition Californie 65 substances
    Piombo
    Nichel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 695 g
  • Pays d'origine Chine
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140247390
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta