Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Device side / Panel feed through
172
Artikelnummer: 09 45 971 1113
RJ45 CAT5 8P MA DE GN CABLE ASSY,15M
RJ45 CAT5 8P MA DE GN CABLE ASSY,15M

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 15 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 45 971 1113
RJ45 CAT5 8P MA DE GN CABLE ASSY,15M
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Device side / Panel feed through
172
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Type de c�ble
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie RJ45
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connettore 2 HARTING RJ Industrial®
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 15 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 8x AWG 26/7
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5e Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (polyurethane)
  • Colore (cavo) Green
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 683,333 g
  • Paese di origine Vietnam
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140065062
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen