Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 45 701 1509
RJ Industrial Cable Assembly, 1.5m
RJ Industrial Cable Assembly, 1.5m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 1.5 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 45 701 1509
RJ Industrial Cable Assembly, 1.5m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie RJ45
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 RJ45
  • Connettore 2
    HARTING PushPull (V4) Plastica
    Corpo connettore
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 1,5 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 8x AWG 26/7
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Giallo
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 125,86 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140062672
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta