Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 45 701 1173
RJI Cab. 4xAWG22/7, stran.. IP20+PP, 10m
RJI Cab. 4xAWG22/7, stran.. IP20+PP, 10m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 10 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 45 701 1173
RJI Cab. 4xAWG22/7, stran.. IP20+PP, 10m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 RJ45
  • Connecteur 2
    HARTING PushPull (V4) Plastique
    Connecteur
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 10 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x AWG 22/7
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Vert
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 697 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140062641
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Instructions
Instructions d'assemblage

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Instructions d'assemblage