Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 45 700 1125
RJ Industrial Cable Assembly, 3m
RJ Industrial Cable Assembly, 3m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 3 m
Notes
Comparer
Ce produit n'est plus disponible. Veuillez contacter votre distributeur local.
Numéro d‘article: 09 45 700 1125
RJ Industrial Cable Assembly, 3m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1 RJ45
  • Connecteur 2 Han® 3 A Métallique
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 3 m
  • Nombre de fils 4
  • Structure du conducteur 4x AWG 22/1
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Vert
  • RoHS
    conformité avec exemption
    normes
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV
    conformité avec exemption
    normes
  • China RoHS
    50
    e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC
    Oui
    Non contenu
  • Substances REACH SVHC
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Plomb
  • Proposition Californie 65 substances
    Oui
    Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
    Naphtaline
Spécifications et homologations
  • PROFINET Oui
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 340 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140267732
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600