Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 45 600 0341
RJIHybr.Cabel 4x26/7,3x20/7 ring, 50m
RJIHybr.Cabel 4x26/7,3x20/7 ring, 50m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavo ibrido (rame/rame)
4x AWG 26/7, 3x AWG 20/7
FRNC (LSZH)
Lunghezza del cavo: 50 m
Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
Note
Confronta
Questo prodotto non è più ordinabile. Contatta il tuo referente HARTING locale.
Codice prodotto: 09 45 600 0341
RJIHybr.Cabel 4x26/7,3x20/7 ring, 50m
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
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Elément Câbles au mètre
  • Spécification Non assemblé
  • Type de câble Câble Hybride (cuivre / cuivre)
Version
  • Longueur de câble 50 m
  • Nombre de fils 7
  • Structure du conducteur
    4x AWG 26/7
    3x AWG 20/7
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) FRNC (LSZH)
  • Couleur (câble) Nero
  • RoHS Conforme
  • État ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non incluso
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non incluso
  • Substances REACH SVHC Non incluso
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 3.553,94 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444995
  • GTIN 5713140062030
  • eCl@ss 27060501 Câble hybride
  • ETIM EC001579
  • UNSPSC 24.0 26121639
Documentazione
Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta