Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 45 515 0020
RJI Han 3A RECEPTACLE PACKAG
RJI Han 3A RECEPTACLE PACKAG

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Adaptateur
pour la fixation de connecteurs mâles RJ45
Taille: 3 A
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 45 515 0020
RJI Han 3A RECEPTACLE PACKAG
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
  • Category Connectors
  • Series RJ45
  • Series of hoods/housings Han A®
  • Element Adapter
  • Specification for fixing of RJ45 jacks
Version
  • Size 3 A
  • Shielding Unshielded
  • PCB fixing With snap-in clip
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (hood/housing) Polycarbonate (PC)
  • Colour (hood/housing) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications EN 45545-2
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 3.04 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140060920
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310