Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Tools
1
Accessories
8
Cordons
1034
Numéro d‘article: 09 45 452 1513
har-port RJ45 IP20 coupler cable; 3,00m
har-port RJ45 IP20 coupler cable; 3,00m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Interfaces de service
RJ45
Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Cat. 6 Classe E jusqu'à 250 MHz
Longueur de câble: 3 m
Type de connexion: Prise mâle à connecteur
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 45 452 1513
har-port RJ45 IP20 coupler cable; 3,00m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Tools
1
Accessories
8
Cordons
1034
détails du produit
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série har-port
  • Elément Interfaces de service
  • Spécification RJ45
Version
  • Longueur de câble 3 m
  • Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
  • Type de connexion Prise mâle à connecteur
  • Fixation Vissable sur plaques couvercle
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6 Classe E jusqu'à 250 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Température ambiante -25 ... +70 °C
  • Cycles de connexion ≥ 750
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
  • Couleur (capot/embase) argent
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-2
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
  • Homologations DNV GL
  • PROFINET Oui
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 155,19 g
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140060197
  • eCl@ss 27060304 Câble de raccordement
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer