Transmission characteristics
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
Limiting temperature
-40 ... +70 °C
Mating cycles
≥ 500
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65
IP67
Material properties
Material (hood/housing)
Zink, pressgjuten
Surface (hood/housing)
Pulverbeläggning
Colour (hood/housing)
Grå
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS exemptions
6(a)/6(a)-I: Bly som ett legeringsämne i stål för maskinbearbetning och i galvaniserat stål innehållande upp till 0,35 volymprocent blyvikt/bly som legeringsämne i stål för maskinbearbetning innehållande upp till 0,35 volymprocent bly och i batch varmförzinkade stålkomponenter innehållande upp till 0,2 volymprocent bly