Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
54
Tools
3
Accessories
1
Cikkszám: 09 45 151 1520 XL
RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p 100pcs.
RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p 100pcs.

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozók
Kábelcsatlakozó Egyenes
Lyukasztó csatlakoztatás
Érintkezők: 8
Anyag: Polikarbonát (PC)
Védettségi fokozat: IP20
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 45 151 1520 XL
RJI RJ45 GL plug Cat6A, 8p 100pcs.
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
54
Tools
3
Accessories
1
Termékleírás
Identification
  • Category Connectors
  • Series
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Element Cable connector
  • Specification Straight
Version
  • Termination method Piercing termination
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 8
  • Pack contents
    Hood with shielding
    Cable gland
    Assembly instructions
    100 pieces
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0.08 ... 0.22 mm² Stranded
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 28/7 ... AWG 24/7 Stranded
  • Wire outer diameter ≤1.05 mm
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Relative humidity 95 % Non-condensing (operation)
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Cable diameter 4.5 ... 9 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Polycarbonate (PC)
  • Colour (hood/housing) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 12 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140059429
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás