Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
3
Accessories
19
Spare Part
1
Rahmen
1
Artikelnummer: 09 40 048 0451
Han 48HPR-gg
Han 48HPR-gg

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Tüllengehäuse
Baugröße: 48 B
Schraubverriegelung
Edelstahl
gerader Kabeleingang
Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
pulverbeschichtet
RAL 9005 (tiefschwarz)
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 40 048 0451
Han 48HPR-gg
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
3
Zubehör
19
Ersatzteil
1
Rahmen
1
Produktdetails
Identificazione
  • Categoria Gehäuse
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® HPR
  • Tipo di custodia Tüllengehäuse
Versione
  • Taglia 48 B
  • Versione gerader Kabeleingang
  • Tipi di aggancio Schraubverriegelung
  • Settori di applicazione Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio (aggancio a vite) ‌ 4 Nm
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie)
    Aluminium-Druckguss
    korrosionsresistent
  • Finitura superficiale (custodie) pulverbeschichtet
  • Colore (custodie) RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Materiale (agganci) Edelstahl
  • RoHS konform
  • Stato ELV konform
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII nicht enthalten
  • Sostanze REACH ANNEX XIV nicht enthalten
  • Sostanze REACH SVHC nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1.450 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140058354
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Kapitel Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen