Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
3
Spare Part
1
Hoods/Housings
148
Numéro d‘article: 09 36 008 2732
Han 8D-F Quick Lock 1,5mm²
Han 8D-F Quick Lock 1,5mm²

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Inserts
Han-Quick Lock® termination
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌10 A
Size: 3 A
Contacts: 8
Conductor cross-section: 0.25 ... 1.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 09 36 008 2732
Han 8D-F Quick Lock 1,5mm²
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
3
Spare Part
1
Hoods/Housings
148
détails du produit
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han D®
Version
  • Termination method Han-Quick Lock® termination
  • Gender Female
  • Size 3 A
  • Number of contacts 8
  • Details for thermoplastics and metal hoods/housings
  • Details for stranded wire according to IEC 60228 Class 5
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0.25 ... 1.5 mm²
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated voltage
    ‌ 50 V AC
    ‌ 120 V DC
  • Rated impulse voltage 1.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Rated voltage acc. to CSA 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 3 mΩ
  • Stripping length 10 mm
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.6 x 3.5
    PH1
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material (seal) NBR
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 175301-801
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 18.105 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140054837
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Chapter Han D® / DD®
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer