Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Successor Products
1
Combinables
1
Accessories
8
Numéro d‘article: 09 35 226 0331
Han PushPull RJ45 90° WDF
Han PushPull RJ45 90° WDF

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteurs
Femelle coudé
Raccordement à souder
Intensité nominale: ‌1.75 A
Au sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement
Matériau: Plastique
Degré de protection: IP67
Notes
Comparer
Ce produit nest plus disponible. vous pouvez utilisez son remplaçant {2}.
Numéro d‘article: 09 35 226 0331
Han PushPull RJ45 90° WDF
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Successor Products
1
Combinables
1
Accessories
8
détails du produit
Identification
  • Category Connecteurs
  • Series Han® PushPull (V14)
  • Identification RJ45
  • Element Female
  • Specification coudé
  • Features Intuitive locking mechanism
Version
  • Termination method Raccordement à souder
  • Shielding Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Technical characteristics
  • Conductor cross-section
    0,22 ... 0,32 mm² Multibrins
    0,26 ... 0,32 mm² Rigide
  • Rated current ‌ 1,75 A
  • Rated voltage
    ‌ 50 V
    50 V
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
Material properties
  • Surface (contacts)
    Au sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Material (hood/housing) Plastique
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • ELV status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Non contenu
  • California Proposition 65 substances
    Oui
    Non contenu
  • California Proposition 65 substances Naphtaline
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)
    IEC 60603-7 Steckgesicht
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
  • PROFINET Oui
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 16.8 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140054080
  • eCl@ss 27440114 Rectangular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Donnée Ingénierie
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
Télécharger