Matching Products
Matching Products NEW
Steckpartner
30
Werkzeuge
2
Accessories
5
Part number: 09 35 225 0421
Han PP RJ45 10G plastic plug set
Han PP RJ45 10G plastic plug set

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connectors
Connector sets
IDC insulation displacement termination
Rated current: ‌1.75 A
Contacts: 8
Au over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
PushPull
Clamping range: 6.5 ... 9.5 mm
Material: Thermoplastic
Degree of protection: IP65, IP67
Notes
Compare
Part number: 09 35 225 0421
Han PP RJ45 10G plastic plug set
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
30
Tools
2
Accessories
5
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe
    Han® PushPull (V14)
    RJ45
  • Komponente Steckverbinder-Sets
  • Merkmale
    intuitive Verriegelung
    werkzeuglos konfektionierbar
    Geeignet für alle PoE-Versionen
Ausführung
  • Anschlussart Schneidklemmanschluss
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Kontaktanzahl 8
  • Verriegelungsart PushPull
  • Lieferumfang inkl. Gehäuse und Stifteinsatz
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²)
    0,1 ... 0,32 mm² flexibel
    0,1 ... 0,32 mm² starr
  • Leiterquerschnitt (AWG)
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 flexibel
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 starr
  • Aderaußendurchmesser ≤ 1,6 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 1,75 A
  • Bemessungsspannung 50 V
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6 Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur -40 ... +70 °C
  • Lagertemperatur +5 ... +50 °C
  • Steckzyklen ≥ 750
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Klemmbereich 6,5 ... 9,5 mm
  • Vibrationsbeständigkeit
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/Achse
    7,9 m/s² nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
  • Schockbeständigkeit 5 g / 30 ms, 5 Stöße / Achse und Richtung nach IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
Materialeigenschaften
  • Kontaktoberfläche
    Au über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Werkstoff Gehäuse Kunststoff
  • Farbe Gehäuse schwarz
  • Werkstoff O-Ring NBR
  • Werkstoff Kabeldichtung TPE
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • ECHA SCIP Nummer d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14)
    IEC 60603-7 Steckgesicht
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Zulassungen DNV GL
  • PROFINET ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 21,82 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140054066
  • eCl@ss 27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare