Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
5
Tools
6
Codice prodotto: 09 35 000 6104
Han P male crimp contact 0,75 mm2 (Ag)
Han P male crimp contact 0,75 mm2 (Ag)

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Contatti a crimpare
Diritto
Maschio
Lega di rame
Argentati
Sezione conduttori: 0.75 mm²
AWG 18
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 35 000 6104
Han P male crimp contact 0,75 mm2 (Ag)
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
5
Tools
6
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Contacts
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Tipo di contatto Crimp contact
  • Descrizione del contatto Straight
Versione
  • Collegamento Crimp termination
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Male
  • Processo produttivo Turned contacts
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0.75 mm²
  • Sezione conduttori AWG 18
  • Lunghezza di spellatura 6 mm
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Copper alloy
  • Finitura superficiale (contatti) Silver plated
  • RoHS compliant with exemption
  • esenzioni RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-3-118
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 0.96 g
  • Paese di origine Germany
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140229174
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta