Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
Accessories
4
Ricambio
1
Custodie
5
Codice prodotto: 09 34 010 2701
Han HvE 10 Pos. F Insert Screw
Han HvE 10 Pos. F Insert Screw

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Inserti
Collegamento a vite
Femmina
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Corrente d'esercizio: ‌16 A
Taglia: 24 B
Contatti: 12
Sezione conduttori: 0.75 ... 2.5 mm²
Lega di rame
Argentati
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 34 010 2701
Han HvE 10 Pos. F Insert Screw
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
Accessories
4
Ricambio
1
Custodie
5
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Inserti
  • Serie Han Hv E®
Versione
  • Collegamento Collegamento a vite
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Taglia 24 B
  • Con linguetta salva-cavo si
  • Numero di poli 12
  • Numero di contatti di potenza 10
  • Numero di contatti speciali 2x Contatti anticipati
  • Specifiche dei contatti speciali Contatti anticipati
  • Contatto di terra si
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 0,75 ... 2,5 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 18 ... AWG 14
  • Corrente d'esercizio ‌ 16 A
  • Tensione di esercizio 830 V
  • Tensione di prova 8 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Tensione d'esercizio secondo UL 600 V
  • Tensione d'esercizio secondo CSA 600 V
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 1 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 7,5 mm
  • Coppia di serraggio
    ‌0,5 Nm Vite di contatto M3
    ‌0,5 Nm Viti di fissaggio M3
    ‌1,2 Nm Vite PE M4
  • Recommended screw driver
    PH1
    PH2
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Policarbonato (PC)
  • Colore (inserto) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Argentati
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Piombo
  • Codice ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 95,82 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140571648
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Capitolo Han Hv E® / Han® Hv ES
Connettori Industriali Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta