Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Kontakte
7
Steckpartner
2
Werkzeuge
1
Zubehör
5
Ersatzteil
1
Gehäuse
18
Codice prodotto: 09 33 216 2602
Han 16E HMC-M-c
Han 16E HMC-M-c

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Inserti
Collegamento a crimpare
Maschio
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Corrente d'esercizio: ‌16 A
Taglia: 16 B
Contatti: 16
Sezione conduttori: 0.14 ... 4 mm²
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 33 216 2602
Han 16E HMC-M-c
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Kontakte
7
Steckpartner
2
Werkzeuge
1
Zubehör
5
Ersatzteil
1
Gehäuse
18
Dettagli del prodotto
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Han E® HMC
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Baugröße 16 B
  • Kontaktanzahl 16
  • PE-Kontakt ja
  • Hinweise Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,14 ... 4 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 26 ... AWG 12
  • Bemessungsstrom ‌ 16 A
  • Bemessungsspannung 500 V
  • Bemessungsstoßspannung 6 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Anzugsdrehmoment ‌1,2 Nm PE-Schraube M4
  • Empfohlener Schraubendreher
    Schlitz 0,8 x 4,5
    PH2
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 10.000
  • Hinweis zu den Steckzyklen Steckzyklen mit anderen HMC-Komponenten
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 56,92 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140052512
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Capitolo Han® HMC
Connettori Industriali Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta