Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
10
Tools
1
Accessories
9
Spare Part
1
Hoods/Housings
197
Numéro d‘article: 09 33 024 2672
Male Han ESS 24 cts
Male Han ESS 24 cts

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Inserts
Raccordement à lame de pression
Mâle
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (gris silex)
Intensité nominale: ‌16 A
Taille: 24 B
Contacts: 24
Section de fil du conducteur: 0.14 ... 2.5 mm²
Alliage de cuivre
Plaqué argent
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
Numéro d‘article: 09 33 024 2672
Male Han ESS 24 cts
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Steckpartner
10
Werkzeuge
1
Zubehör
9
Ersatzteil
1
Hoods/Housings
197
détails du produit
Bezeichnung
  • Kategorie Einsätze
  • Baureihe Han® ESS
Ausführung
  • Anschlussart Käfigzugfederanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Baugröße 24 B
  • Kontaktanzahl 24
  • PE-Kontakt ja
  • Hinweise
    zwei Anschlüsse pro Kontakt
    nur für Gehäuse hoher Bauform
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,14 ... 2,5 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 26 ... AWG 14
  • Bemessungsstrom ‌ 16 A
  • Bemessungsspannung 500 V
  • Bemessungsstoßspannung 6 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Bemessungsspannung nach UL 600 V
  • Bemessungsspannung nach CSA 600 V
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 3 mΩ
  • Abisolierlänge 9 ... 11 mm
  • Anzugsdrehmoment ‌1,2 Nm PE-Schraube M4
  • Empfohlener Schraubendreher
    Schlitz 0,8 x 4,5
    PH2
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonate (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (gris silex)
  • Werkstoff Kontakte Alliage de cuivre
  • Kontaktoberfläche Plaqué argent
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • RoHS-Ausnahmen 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • ELV Status conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Non contenu
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Non contenu
  • REACH SVHC Stoffe Oui
  • REACH SVHC Stoffe Plomb
  • ECHA SCIP Nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 Stoffe Oui
  • California Proposition 65 Stoffe
    Plomb
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 160 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140571884
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer