Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Kontakte
21
Steckpartner
1
Werkzeuge
1
Zubehör
7
Ersatzteil
1
Gehäuse
556
Numéro d‘article: 09 32 032 3001
Han 32 EE male
Han 32 EE male

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Inserts
Raccordement à Sertir
Mâle
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (gris silex)
Intensité nominale: ‌16 A
Taille: 16 B
Contacts: 32
Section de fil du conducteur: 0.14 ... 4 mm²
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
Numéro d‘article: 09 32 032 3001
Han 32 EE male
Notes
Comparer
Charger dans le configurateur
NOUVEAU
Outil derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Kontakte
21
Steckpartner
1
Werkzeuge
1
Zubehör
7
Ersatzteil
1
Gehäuse
556
détails du produit
Identification
  • Catégorie Einsätze
  • Série Han® EE
Version
  • Méthode de raccordement Crimpanschluss
  • Genre Stift
  • Taille 16 B
  • Nombre de contacts 32
  • Contact de terre ja
  • Détails Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0,14 ... 4 mm²
  • Section de fil du conducteur AWG 26 ... AWG 12
  • Intensité nominale ‌ 16 A
  • Tension nominale 500 V
  • Tension de claquage 6 kV
  • Degré de pollution 3
  • Tension nominale selon UL 600 V
  • Tension nominale selon CSA 600 V
  • Résistance d'isolement >1010 Ω
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Matériau (insert) Polycarbonat (PC)
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (kieselgrau)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • REACH SVHC Stoffe Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Zulassungen DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 48 g
  • Pays d'origine Rumänien
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN
    5713140049260
    5713140572218
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Donnée Ingénierie
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
Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger
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
Chapter Han E® / Han® ES/ESS/EE/EEE
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer