Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
45
Accessories
8
Spare Part
4
Inserts
48
Frames
2
Artikelnummer: 09 30 724 0301
Han 24B-agg-QB-schwarz
Han 24B-agg-QB-schwarz

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Anbaugehäuse
schwarz
Baugröße: 24 B
niedrige Bauform
Querbügel
Polycarbonat (PC), Edelstahl
Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss
pulverbeschichtet
RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Dichtung: NBR
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Artikelnummer: 09 30 724 0301
Han 24B-agg-QB-schwarz
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
45
Accessories
8
Ricambio
4
Inserti
48
Frames
2
Produktdetails
Identificazione
  • Categoria Capots / embases
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® B
  • Tipo di custodia Embase encastrée
  • Descrizione delle custodie Noir
  • Tipo Bas profil
Versione
  • Taglia 24 B
  • Tipi di aggancio Levier double de verrouillage
  • Han-Easy Lock® Oui
  • Settori di applicazione Capots et embases HARTING standards pour connecteurs industriels
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio ‌1 Nm Vis de fixation M4
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Alliage d'aluminium moulé
  • Finitura superficiale (custodie) Peint à la poudre époxy
  • Colore (custodie) RAL 9005 (noir foncé)
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Materiale (agganci)
    Polycarbonate (PC)
    Acier inoxydable
  • Colore (aggancio) RAL 9005 (noir foncé)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 (leve di aggancio) V-0
  • RoHS normes
  • Stato ELV normes
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non contenu
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non contenu
  • Sostanze REACH SVHC Oui
  • Sostanze REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Codice ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 substances Oui
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naphtaline
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 133,5 g
  • Paese di origine Allemagne
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140048782
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen