Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
38
Accessories
9
Inserts
65
Frames
2
Numéro d‘article: 09 30 716 0420
CAPOT DROIT 1 PG 21
CAPOT DROIT 1 PG 21

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
Noir
Taille: 16 B
Construction haute
Levier double de verrouillage
Sortie verticale
1x Pg 21
Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé
Peint à la poudre époxy
RAL 9005 (noir foncé)
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 30 716 0420
CAPOT DROIT 1 PG 21
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
38
Accessories
9
Inserts
65
Frames
2
détails du produit
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han® B
  • Type de capot/embase Capot
  • Description du capot/de l'embase Noir
  • Type Construction haute
Version
  • Taille 16 B
  • Version Sortie verticale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x Pg 21
  • Type de verrouillage Levier double de verrouillage
  • Applications Capots et embases HARTING standards pour connecteurs industriels
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
  • Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
  • Couleur (capot/embase) RAL 9005 (noir foncé)
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 210,54 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140048669
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel