Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
1
Part number: 09 30 010 1701
Han 10B Docking Frame
Han 10B Docking Frame

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Docking frame
Stainless steel
Size: 10 B
Notes
Compare
Part number: 09 30 010 1701
Han 10B Docking Frame
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
1
Product Details
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Type d'accessoire Cadre support
Version
  • Taille 10 B
  • Détails
    Plage d'extraction sur l'axe x : ± 1,5 mm
    Plage d'extraction sur l'axe y : ± 1,5 mm
  • Contenu du kit
    1 cadre
    4 vis à épaulement et tête cylindrique (acier, plaqué zinc) pour fixer le cadre support
Données techniques
  • Cycles de connexion ≥ 10.000
  • Avis sur les cycles de connexion Cycles de connexion avec d'autres composants HMC
Propriétés du matériau
  • Matériaux (accessoires) Acier inoxydable
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 a)-I: Le plomb en tant qu’élément d’alliage dans l’acier destiné à l’usinage contenant jusqu’à 0,35 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 105 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140045170
  • eCl@ss 27440206 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare