Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
14
Accessories
2
Pièce détachée
2
Inserts
26
Frames
2
Numéro d‘article: 09 30 010 1431
CAPOT DROIT A VERROU PG 16
CAPOT DROIT A VERROU PG 16

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
Taille: 10 B
Bas profil
Double levier de verrouillage (sur le capot)
Polycarbonate (PC), Acier inoxydable
Sortie verticale
1x Pg 16
Matériau (capot/embase): Alliage d'aluminium moulé
Peint à la poudre époxy
RAL 7037 (gris poussière)
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 30 010 1431
CAPOT DROIT A VERROU PG 16
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
14
Accessories
2
Pièce détachée
2
Inserts
26
Frames
2
détails du produit
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Séries de capots/embases Han® B
  • Type de capot/embase Capot
  • Type Bas profil
Version
  • Taille 10 B
  • Version Sortie verticale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x Pg 16
  • Type de verrouillage Double levier de verrouillage (sur le capot)
  • Han-Easy Lock® Oui
  • Applications Capots et embases HARTING standards pour connecteurs industriels
Données techniques
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Note sur la Limite de température À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984.
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Indice de protection selon IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Alliage d'aluminium moulé
  • Revêtement (capot/embase) Peint à la poudre époxy
  • Couleur (capot/embase) RAL 7037 (gris poussière)
  • Matériau (verrouillage)
    Polycarbonate (PC)
    Acier inoxydable
  • Couleur (élement de verrouillage) RAL 7037 (gris poussière)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 (leviers de verrouillage) V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Numéro ECHA SCIP a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Spécifications et homologations
  • Homologations
    CE
    DNV GL
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 160 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140045118
  • eCl@ss 27440202 Coquille pour connecteur industriel