Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 30 000 9998
Han 48B latching roller bolt
Han 48B latching roller bolt

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Locking roll
Steel, zinc plated
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 30 000 9998
Han 48B latching roller bolt
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Locking roll
Material properties
  • Material (accessories) Steel, zinc plated
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 50
  • Net weight 10.52 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 73181900
  • GTIN 5713140043732
  • eCl@ss 27440392 Connector (accessories)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen