Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Accessories
3
Artikelnummer: 09 23 000 9961
DIN-Signal 2C2R shroud screwfix 10.70
DIN-Signal 2C2R shroud screwfix 10.70

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Übergaberahmen
für Federleisten Bauform 2C, für Messerleisten Bauform 2R
Kunststoff
RAL 7032 (kieselgrau)
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 23 000 9961
DIN-Signal 2C2R shroud screwfix 10.70
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Accessories
3
Produktdetails
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Série DIN 41612
  • Type d'accessoire Protection pour pions
  • Description de l'accessoire
    pour connecteurs femelle de type 2C
    pour connecteurs mâle de type 2R
Version
  • Longueur du raccordement
    17 mm
    20 mm
  • Fixation Fixation par vis
Données techniques
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé
    ‌1,8 mm ±0,5 ‌
    ‌4,8 mm ±0,5 ‌
Propriétés du matériau
  • Matériaux (accessoires) Plastique
  • Couleur (accessoires) RAL 7032 (gris silex)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
Spécifications et homologations
  • Classification chemins de fer F1/I2 selon to NFF 16-101/102
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 3,88 g
  • Pays d'origine Vietnam
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140041318
  • eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen