Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Tools
4
Accessories
4
Numéro d‘article: 09 23 000 9952
DIN-Signal 2C/2R shroud press-in 9.90
DIN-Signal 2C/2R shroud press-in 9.90

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Protection pour pions
pour connecteurs femelle de type 2C, pour connecteurs mâle de type 2R
Plastique
RAL 7032 (gris silex)
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
Numéro d‘article: 09 23 000 9952
DIN-Signal 2C/2R shroud press-in 9.90
Notes
Comparer
Echantillons gratuits
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Tools
4
Accessories
4
détails du produit
Identification
  • Catégorie Accessories
  • Série DIN 41612
  • Type d'accessoire Pin shroud
  • Description de l'accessoire
    for female connectors type 2C
    for male connectors type 2R
Version
  • Longueur du raccordement
    16.2 mm
    17 mm
    20 mm
  • Fixation Press-in fixing
Données techniques
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé
    ‌1.8 mm ±0.5 ‌
    ‌2.6 mm ±0.5 ‌
    ‌5.6 mm ±0.5 ‌
Propriétés du matériau
  • Matériaux (accessoires) Thermoplastic
  • Couleur (accessoires) RAL 7032 (pebble grey)
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
Spécifications et homologations
  • Classification chemins de fer F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 3,34 g
  • Pays d'origine Vietnam
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140041226
  • eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer