Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
16
Zubehör
4
Ersatzteil
1
Einsätze
12
Artikelnummer: 09 20 003 0623
Han 3A-gw-11 +gekl.Dicht.+Verschraub.
Han 3A-gw-11 +gekl.Dicht.+Verschraub.

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Tüllengehäuse
mit eingeklebter Dichtung
Baugröße: 3 A
Längsbügel
seitlicher Kabeleingang
1x Pg 11
Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kieselgrau)
Werkstoff Dichtung: NBR
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar.  Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner.
Artikelnummer: 09 20 003 0623
Han 3A-gw-11 +gekl.Dicht.+Verschraub.
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
16
Zubehör
4
Spare Part
1
Inserts
12
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han A®
  • Gehäuseart Tüllengehäuse
  • Gehäusebeschreibung mit eingeklebter Dichtung
Ausführung
  • Baugröße 3 A
  • Ausführung seitlicher Kabeleingang
  • Anzahl Kabeleingänge 1
  • Kabeleingang 1x Pg 11
  • Verriegelungsart Längsbügel
  • Anwendungsgebiet Standard Hoods/housings for industrial applications
  • Lieferumfang Please order seal screw separately.
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur For use as a connector according to IEC 61984.
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Polycarbonate (PC)
  • Farbe Gehäuse RAL 7032 (pebble grey)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Not contained
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 20,36 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140038615
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 04
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen