Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Successor Products
1
Combinables
6
Accessories
5
Codice prodotto: 09 18 550 7906
SEK-18 SV MA STD ANGWW RLG 50P PL3
SEK-18 SV MA STD ANGWW RLG 50P PL3

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore maschio
Collegamento wire wrap
Corrente d'esercizio: ‌1 A
Contatti: 50
Angolato
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 3, secondo (IEC 60603-13)
Resina termoplastica (PBT)
Grigio
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Questo prodotto non è più ordinabile. Utilizzare la nuova versione 09185506926.
Codice prodotto: 09 18 550 7906
SEK-18 SV MA STD ANGWW RLG 50P PL3
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Successor Products
1
Combinables
6
Accessories
5
Dettagli del prodotto
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 SEK 标准
  • 原件 公连接器
  • 插针端子介绍 弯式
版本
  • 接线方式 绕接接线方式
  • 连接方式 PCB至电缆
  • 针数 50
  • 连接长度 15 mm
  • 锁定类型 带长杆锁扣
技术参数
  • 绕线柱尺寸[mm] 0,6 x 0,6 mm
  • 插针排 2
  • 针间距(接线端) 2,54 mm
  • 额定电流 ‌ 1 A
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 性能等级
    3
    secondo (IEC 60603-13)
  • 插拔次数 ≥ 50
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(插芯) Resina termoplastica (PBT)
  • 颜色(插芯) Grigio
  • 材料(插针) Lega di rame
  • 表面(插针)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • ELV 状态 Conforme
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Non incluso
  • REACH 附件 XIV 物质 Non incluso
  • REACH SVHC 物质 Non incluso
  • 加州 65 号提案物质 Si
  • 加州 65 号提案物质
    Triossido di antimonio
    Piombo
    Nichel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F3/I3
商业数据
  • 包装尺寸 50
  • 净重 21.2 g
  • 原产国 瑞士
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140034518
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta