Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
19
Tools
4
Accessories
4
Artikelnummer: 09 18 530 7803
SEK-18 SV FE TYPA 30P PL3
SEK-18 SV FE TYPA 30P PL3

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Federleiste
Schneidklemmanschluss
Bemessungsstrom: ‌2,5 A
Thermoplastischer Formstoff (PBT)
grau
Kontakte: 30
Anforderungsstufe: 3, nach IEC 60603-13
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Artikelnummer: 09 18 530 7803
SEK-18 SV FE TYPA 30P PL3
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
19
Tools
4
Accessories
4
Produktdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series SEK
  • Element Female connector
Version
  • Termination method IDC insulation displacement termination
  • Connection type Leiterplatte zu Kabel
  • Number of contacts 30
  • Details
    für IDC Flachleiterkabel im Raster 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7 - AWG 26/7
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2,54 mm
  • Contact spacing (mating side) 1,27 mm
  • Rated current ‌ 2,5 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 90 N
  • Withdrawal force ≤ 90 N
  • Performance level
    3
    nach IEC 60603-13
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastischer Formstoff (PBT)
  • Colour (insert) grau
  • Material (contacts) Kupferlegierung
  • Surface (contacts)
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances nicht enthalten
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F3/I3
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 4.66 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140031883
  • eCl@ss 27460202 PCB connector (conductor connection)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 08
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen