Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit
Vision d'ensemble des propriétés
Female connector
Rated current: 2.5 A
Thermoplastic resin (PBT)
Grey
Contacts: 10
Performance level: 3, acc. to IEC 60603-13
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side