Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 18 040 7010
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 40P 100m
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 40P 100m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Copper cable (round)
AWG 28/7
PVC
Cable length: 100 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 18 040 7010
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 40P 100m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Identification
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 100 m
  • Number of cores 40
  • Core structure AWG 28/7
  • Shielding Shielded
Technical characteristics
  • Impedance 100 Ω
  • Limiting temperature
    -30 ... +75 °C unmoved
    -20 ... +75 °C moved
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤216 Ω/km
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    UL 1581
    UL PLCC, CL2
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 18,000 g
  • Net weight ‌ 166 g/m
  • Country of origin USA
  • European customs tariff number 85444993
  • GTIN 5713140273849
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen