Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 18 037 7001
N HE10 CABLE plat 37cts,gris 30.48M
N HE10 CABLE plat 37cts,gris 30.48M

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Câble cuivre (plat)
AWG 28/7
PVC
Longueur de câble: 30.48 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 18 037 7001
N HE10 CABLE plat 37cts,gris 30.48M
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Elemento Cavi a metraggio
  • Specifiche Non assemblato
  • Tipo di cavo Cavo in rame (senza forature)
Versione
  • Lunghezza del cavo 30,48 m
  • Numero di conduttori 37
  • Struttura conduttore AWG 28/7
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima
    -30 ... +105 °C non spostato
    -20 ... +105 °C spostato
  • Impedenza ‌100 Ω
  • Resistenza di contatto a 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Grigio
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 23 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85444993
  • GTIN 5713140025080
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer