Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 18 034 7007
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 34P 30,48m
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 34P 30,48m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Copper cable (round)
AWG 28/7
PVC
Cable length: 30.48 m
Notes
Compare
Part number: 09 18 034 7007
SEK CAB FLAT SH RND AWG28/7 34P 30,48m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Elément Câbles au mètre
  • Spécification Non assemblé
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 30,48 m
  • Nombre de fils 34
  • Structure du conducteur AWG 28/7
  • Blindage Blindé
Données techniques
  • Impédance 100 Ω
  • Limite de température
    -30 ... +75 °C indifférent
    -20 ... +75 °C enlevé
  • Résistance du conducteur @ 20 °C ≤216 Ω/km
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Gris
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    UL 1581
    UL PLCC, CL2
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 4.302,5 g
  • Poids net ‌ 142 g/m
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444993
  • GTIN 5713140025042
  • eCl@ss 27061801 Câble de transmission de donnée
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare