Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 18 026 7008
SEK CAB FLAT NSH RNDJ AWG28 26P 30,48M
SEK CAB FLAT NSH RNDJ AWG28 26P 30,48M

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavo in rame (tondo)
AWG 28/7
PVC
Lunghezza del cavo: 30.48 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 18 026 7008
SEK CAB FLAT NSH RNDJ AWG28 26P 30,48M
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Elément Câbles au mètre
  • Spécification Non assemblé
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 30,48 m
  • Nombre de fils 26
  • Structure du conducteur AWG 28/7
  • Blindage Non blindé
Données techniques
  • Impédance 100 Ω
  • Limite de température
    -30 ... +75 °C indifférent
    -20 ... +75 °C enlevé
  • Résistance du conducteur @ 20 °C ≤216 Ω/km
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • Couleur (câble) Gris
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    UL 1581
    UL PLCC, CL2
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 2.643 g
  • Poids net ‌ 85 g/m
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85444993
  • GTIN 5713140024922
  • eCl@ss 27061801 Câble de transmission de donnée
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta