Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 16 000 9905
ADAPTATEUR POUR C.I. 1.6 MM
ADAPTATEUR POUR C.I. 1.6 MM

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Adaptateur pour circuit imprimé
Dans l'insert Han DD® à sertir, Dans le module Han DD®, Dans le module Han® DDD (différentes données électriques : 7,5 A 160 V 2,5 kV 3)
Intensité nominale: ‌7.5 A
Polyamide (PA)
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 16 000 9905
ADAPTATEUR POUR C.I. 1.6 MM
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Type d'accessoire Adaptateur pour circuit imprimé
  • Description de l'accessoire
    Dans l'insert Han DD® à sertir
    Dans le module Han DD®
    Dans le module Han® DDD (différentes données électriques : 7,5 A 160 V 2,5 kV 3)
Version
  • Genre
    Mâle
    Femelle
  • Détails pour CI jusqu'à 1,6 mm
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 7,5 A
  • Tension nominale 250 V
  • Tension de claquage 4 kV
  • Degré de pollution 3
  • Limite de température -40 ... +125 °C
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polyamide (PA)
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 2 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140572812
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

EPLAN Data Portal

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
Chapter Han® PCB-Adapter
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer